??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MCHLH, MCHLHB, MCHLHC - Heizpatronen - Hochtemperatur-Ausführung/Maß L, elektrische Leistung (Watt) wählbar
Stückliste
MCHLH8-50-V100-50-F300-N
PN
Teile-Nr.
MATB
Werkstoff Grundkörper
Incoloy
MATF
Werkstoff des Flansches
EN 1.4301 Äquivalent
MATLW
Werkstoff Anschlussleitung
Glasfaserbeschichtung
HRLW
Wärmebeständigkeit Anschlussleitung (Grad Celsius)
180
MOT
Max. Betriebstemperatur (Grad Celsius)
900
TS
Ausführung auswählen
D
mm
L
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
VS
V (Spannung) Auswahl)
V
W
W (Elektr. Leistung) 10W-Schritte
W
LT
Mit Anschlussleitungen
F
F (Länge Anschlussleitung)
mm
Wert eingeben für F
F (Länge Anschlussleitung)
mm
cm
inch
ft
ST
Auswahl Anschlüsse
EPD
Elektrische Leistungsdichte
W/cm**2
NOSS
Nenngröße der Schraube
M4
D1
Form C D1
0 mm