??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
MCP - Manopola zigrinata girevole
Bill of material
6344015
CODE
code
6344015
MOD
Modello
MCP/28x88 M10
A
28 mm
L
94 mm
E
15 mm
D
M10
WGT
weight
108 g
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero, finitura opaca. Perno in acciaio brunito filettato con dado esagonale.