您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
MCQV3-11-50-50
MINDMAN
執行元件
標準氣壓缸
MCQV3-ISO-15552 標準氣壓缸
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcqv3/mcqv3_asmtab.prj},{NB=MCQV3-11-50-50},{MODEL=MCQV3},{STYLE=11},{TUBE=50},{STROKE=50},{MAGNET=},{CUSHION=},{TYPE=},{MT=},{JOINT=},{SWITCH=},{WL=},{NSW=},{ASTROKE=0},{POS=0},{A=32},{AA=18},{AB=34},{AC=15},{AD=10},{AE=M16x1.5},{AF=40},{AR=8},{AS=24},{XB=106},{B1=17},{B2=24},{C=37},{DD=G1/4},{E=M16x1.5},{G=20},{H=40},{I=28.0},{IA=0},{IB=0},{J=4},{K=31.0},{L=16.0},{NB1=0},{O=46.5},{R=8.0},{S=M8x1.25},{U=8.5},{UC=4.5},{UD=16},{X=65},{XZ=179},{XZB=143},{XZM=180},{XZN=244},{XZP=177},{XZQ=227},{XZT=170},{XLY=170},{XZF=123},{XMAG=30},{HOLDER=HV2},{TK=22},{ROTS=25.000},{PPATH=mcqv3_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
MCQV3 - ISO-15552 標準氣壓缸
明細表
MCQV3-11-50-50
MODEL
型號
MCQV3
STYLE
作動型式/桿端牙型
11:復動外牙 ✔
11:復動外牙
11:復動外牙
21:雙軸復動外牙
21:雙軸復動外牙
27:雙軸復動可調行程外牙
27:雙軸復動可調行程外牙
TUBE
氣缸內徑
50
50
mm
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
MAGNET
磁石
無記號:不附磁石
M:附磁石
無記號:不附磁石
M:附磁石
CUSHION
緩衝型式
無 : 可調型
S:自調型 ( 無針閥 )
無 : 可調型
S:自調型 ( 無針閥 )
TYPE
型式
不適用
不適用
MT
安裝型式
無記號:無 ✔
無記號:無
無記號:無
LB:LB
LB:LB
CA:CA
CA:CA
CB:CB
CB:CB
CDB:CDB
CDB:CDB
FAC:FAC
FAC:FAC
FBC:FBC
FBC:FBC
CA2:CA2
CA2:CA2
CB2:CB2
CB2:CB2
CDB2:CDB2
CDB2:CDB2
FAC2:FAC2
FAC2:FAC2
FBC2:FBC2
FBC2:FBC2
TA:TA
TA:TA
TB:TB
TB:TB
TC:TC
TC:TC
JOINT
接頭
無記號:無 ✔
無記號:無
無記號:無
Y:Y
Y:Y
I:I
I:I
YS:YS
YS:YS
SWITCH
傳感器
無記號:不附感應器
無記號:不附感應器
WL
電纜線長
無記號:不附感應器
無記號:不附感應器
NSW
傳感器數量
無記號:不附感應器
無記號:不附感應器
ASTROKE
調整行程
0.000
0.000
mm
POS
活塞桿位置
mm
Enter value for POS
活塞桿位置
mm
cm
inch
ft
確定
A
32
32
mm
AA
18
18
mm
AB
34
34
mm
AC
15
15
mm
AD
10
10
mm
AE
M16x1.5
M16x1.5
AF
40
40
mm
AR
8
8
mm
AS
24
24
mm
B
106
106
mm
B1
17
17
mm
B2
24
24
mm
C
37
37
mm
DD
G1/4
G1/4
E
M16x1.5
M16x1.5
G
20
20
mm
H
40
40
mm
I
28.0
28.0
mm
J
4
mm
K
31.0
31.0
mm
L
16.0
16.0
mm
O
46.5
46.5
mm
R
8.0
8.0
mm
S
M8x1.25
M8x1.25
U
8.5
8.5
mm
UC
4.5
mm
UD
16
16
mm
X
65
65
mm
Z
179
179
mm
ZB
143
143
mm
ZM
180
180
mm
ZN
244
244
mm
ZP
177
177
mm
ZQ
227
227
mm