??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
MCRA - Rotary Actuator
Bill of material
MCRA-63-90
MODEL
Model
MCRA
TUBE
Tube I.D
63 mm
ROTARYANGLE
Rotary angle
°
POS
°
MOUNTING
Mounting type
PORTTHREAD
Port thread
SWITCH
Sensor switch
NSW
Number of sensor switch