카탈로그: DMS Diemould Service
생성됨: 25.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DMS Diemould Service
100M0175
DMS Diemould Service
DMS North America
Components
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dms_diemould_na/ca/components/springs_medium_blue.prj},{NB=100M0175},{PARTNO=100M0175},{OD=1.0000},{ID=0.5000},{L=1.7500},{LOAD=30.0},{MODL=210.0},{MODD=0.7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 103
HELP_VARIABLE
Company
DMS Diemould Service
Description
MD Springs - Springs Medium Duty
Bill of material
100M0175
PARTNO
Part No.
100M0175
100M0175
OD
Hole diameter
1.0000
1.0000
인치
ID
Rod diameter
0.5000
0.5000
인치
L
Free Length
1.7500
1.7500
인치
LOAD
Load at 1/10
30.0
30.0
lbs
MODL
Max. operating deflection 40% of free length. Load
210.0
210.0
lbs
MODD
Max. operating deflection 40% of free length. Deflection
0.7
0.7
인치