??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kieback & Peter
Beschreibung
MD15 - Kleinstellantrieb
Stückliste
MD15
IDNR
Identnummer
MD15
BILD
Bild
LOG
Detaillierungsgrad
DIM
(*) Maße
(*) Maße gerundet
L1
Länge (ingesamt)
86.5 mm
L2
Länge (bis Anschlussmitte)
0 mm
H1
Höhe  (Frontansicht ohne Schaft)
51 mm
H2
Höhe (Heckansicht ohne Schaft)
60 mm
H3
Höhe (Heckansicht mit Schaft)
79 mm
B
Breite
48.5 mm
KOMBI
Kombinationen (mit Ventil)
RZ15..25 Durchgangs- oder RWZ15..25 Dreiwegeventilen
AN
Anwendung (Text)
Der Kleinstellantrieb MD15 wird für 3-Punkt, 2-Punkt oder stetige Regelungen in Zonen-Nachbehandlungsgeräten für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen eingesetzt.
UNENN
Nennspannung
24 V AC ±10 %, 50/60 Hz, 24 V DC ±10 %
LEIST
Leistungsaufnahme
Dimensionierung: 3,7 VA (24 V AC), 1,7 W (24 V DC) nominal: 2,0 VA (24 V AC), 0,9 W (24 V DC)
ISTART
Einschaltstrom
kurzzeitig max. 10 A
ANST
Ansteuerung
2-Punktsignal (Auf/Zu),3-Punktsignal (Auf/Halt/Zu), min. Einschaltzeit 2 soder stetige Ansteuerung 0(2)..10 V DC, < 0,5 mA, invertierbar
ANSCH
Anschluss
fest vormontiertes Kabel - 1,5 m, 3 x 0,5 mm²
MABS
Motorabschaltung
Antriebsspindel: - ausfahrend = lastabhängig, - einfahrend = lastabhängig
ANZ
Anzeige
Hubskale
GER
Stellgeräusch
<28 dB (A) dB
ZEIT
Stellzeit
22 s/mm
F
Stellkraft
150 N N
HANDVERST
Handverstellung
nur im spannungslosen Zustand, Buchse für Innensechskantschlüssel unter dem Abdeckungsstopfen auf der Antriebshaube, Schlüsselaufnahme 4 mm
VBLOCK
Ventilblockierschutz
optional einschaltbar
TEMPV
zulässige Mediumtemperatur im Ventil
0..+120 °C °C
TEMPU
Umgebungstemperatur
im Betrieb: 0..+50 °C °C
STA
Stellungsanzeige
Hubskale
FEU
Umgebungsfeuchte
im Betrieb: 0..85 % r. F., nicht kondensierend
USP
Überspannungskategorie
III
VERSCH
Verschmutzungsgrad
2
IP
Schutzart
IP54 nur bei entsprechender Einbaulage
SK
Schutzklasse
III
EL
Einbaulage
360° Grad
WART
Wartung
wartungsfrei
GEWICHT
Gewicht
250 g
SA810ID03
Artikelnummer