??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kieback & Peter
Beschreibung
MD15-LP-R-HE - Kleinstellantrieb
Stückliste
MD15-LP-R-HE
IDNR
Identnummer
MD15-LP-R-HE
BILD
Bild
LOG
Detaillierungsgrad
DIM
(*) Maße
(*) Maße gerundet
L1
Länge (ingesamt)
88.3 mm
L2
Länge (bis Anschlussmitte)
0 mm
H1
Höhe  (Frontansicht ohne Schaft)
40 mm
H2
Höhe (Heckansicht ohne Schaft)
50.5 mm
H3
Höhe (Heckansicht mit Schaft)
64.5 mm
B
Breite
47 mm
KOMBI
Kombinationen (mit Ventil)
für Ventile Rxx und RWxx und weitere Ventile mit Anschluss M30x1,5 der Fabrikate Heimeier, Honeywell-MNG*, Junkers*, Honeywell-Baukmann*, Oventrop* (ab 2001) und Cazzaniga*
AN
Anwendung (Text)
MD15-LP-R-HE Kleinstellantrieb für 3-Punkt, 2-Punkt oderstetige Regelungen in Zonen-Nachbehandlungsgeräten für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.
UNENN
Nennspannung
12 V AC (-10%) ..24 V AC (+10%), 50/60 Hz oder15 V DC (-10%) ..24 V DC (+10%) nur bei MD15-LP-R-HE
LEIST
Leistungsaufnahme
Dimensionierung: 3,8 VA (12..24 V AC), 1,5 W (15..24 V DC nominal: 1,5 VA (12..24 V AC), 0,7 W (15..24 V DC) Ruhemodus: 0,4 VA (12..24 V AC), 0,2 W (15..24 V DC)
ISTART
Einschaltstrom
max. 7,5 A < 1 ms
ANST
Ansteuerung
2-Punktsignal (Auf/Zu), 3-Punktsignal (Auf/Halt/Zu), min. Einschaltzeit 2 soder stetige Ansteuerung 0(2)..10 V DC, Re = 100 k Ansteuerung invertierbar
ANSCH
Anschluss
fest vormontiertes Kabel - 1,5 m, 5 x 0,5 mm²
ANZ
Anzeige
LED Anzeige für Inbetriebnahme
GER
Stellgeräusch
<28 dB (A) dB
HUB
Stellhub
max. 6 mm, automatische Ventiladaption mm
ZEIT
Stellzeit
10 s/mm
F
Stellkraft
nominal 100 N N
RUECKM
Stellungsrückmeldung
0..10 V DC, 5 mA für 0..100% Stellhub
VBLOCK
Ventilblockierschutz
optional einschaltbar
KENNLK
Kennlinienkompensation
linear oder gleichprozentig einstellbar
TEMPV
zulässige Mediumtemperatur im Ventil
0..+120 °C °C
STA
Stellungsanzeige
Hubskale
TEMPU
Umgebungstemperatur
In Betrieb: 0..+50 °Caußer Betrieb: -20..+60 °C °C
FEU
Umgebungsfeuchte
0..85 % r. F., nicht kondensierend
USP
Überspannungskategorie
III
VERSCH
Verschmutzungsgrad
2
IP
Schutzart
IP54
SK
Schutzklasse
III nach EN 60730
EL
Einbaulage
360° Grad
WART
Wartung
wartungsfrei
GEWICHT
Gewicht
230 g g
SRDUNG
0..10 V DC, 5 mA für 0..100 % Stellhub
SA810ID03
Artikelnummer