??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kieback & Peter
Beschreibung
MD15-MOD-N-Q - Kleinstellantrieb
Stückliste
MD15-MOD-N-Q
IDNR
Identnummer
MD15-MOD-N-Q
BILD
Bild
LOG
Detaillierungsgrad
DIM
(*) Maße
(*) Maße gerundet
L1
Länge (ingesamt)
90.5 mm
L2
Länge (bis Anschlussmitte)
0 mm
H1
Höhe  (Frontansicht ohne Schaft)
51 mm
H2
Höhe (Heckansicht ohne Schaft)
60 mm
H3
Höhe (Heckansicht mit Schaft)
75 mm
B
Breite
48.5 mm
KOMBI
Kombinationen (mit Ventil)
für Ventile RBQ15..32
AN
Anwendung (Text)
Der Stellantrieb mit Ventil und weiteren Komponenten ist für stetige Regelungen in Zonen-Nachbehandlungsgeräten für Heizungs-, Lüftungsund Klimaanlagen bestimmt. Anwendungsbeispiele sindFan-Coil-Anlagen, Heiz- und Kühldecken, etc.Die Ansteuerung erfolgt über Modbus RTU Kommunikation.Integrierte Funktionen wie Stellposition, Temperaturerfassung, Regelfunktionen, Berechnungs- und Begrenzungsfunktionen, automatische Schließpunkterkennung, Leckagenmeldung, Störmeldungen, Ventilblockierschutz und Spülfahrten werden über den Modbus in die Automationsstation übertragen bzw. sind parametrierbar.
UNENN
Nennspannung
24 V AC ±10 %, 50/60 Hz, 24 V DC ±10 %
LEIST
Leistungsaufnahme
Dimensionierung: 4,2 VA (24 V AC), 2,2 W (24 V DC) nominal: 3,8 VA (24 V AC), 1,9 W (24 V DC)
ISTART
Einschaltstrom
24 V DC, 5,0 A, 0,025 A²s 24 V AC, 7,2 A, 0,052 A²s
ANST
Ansteuerung
direkt über Modbus durch Automationsstation oder Gateway
ANSCH
Anschluss
ein fest vormontiertes Kabel- 1,5 m, 2 x 0,5 mm2 / 2 x 2 x 0,34 mm2 geschirmt
SCHNITT
Schnittstellen
RS485 Modbus RTU Slave, max. 1000 m Baudratenabhänig
MABS
Motorabschaltung
Antriebsspindel: - ausfahrend = lastabhängig, - einfahrend = wegabhängig
ANZ
Anzeige
LED Anzeige für Betriebsspannung und Status
GER
Stellgeräusch
<31 dB (A) dB
HUB
Stellhub
max. 9 mm mm
ZEIT
Stellzeit
22 s/mm
F
Stellkraft
150 N N
VBLOCK
Ventilblockierschutz
optional einschaltbar über Modbus parametriebar
TEMPV
zulässige Mediumtemperatur im Ventil
-10..+120 °C °C
TEMPU
Umgebungstemperatur
0..+50 °C °C
FEU
Umgebungsfeuchte
im Betrieb: 0..85 % r. F., nicht kondensierendaußer Betrieb: 0..85 % r. F., nicht kondensierend
STA
Stellungsanzeige
Hubskale
USP
Überspannungskategorie
III
VERSCH
Verschmutzungsgrad
2
IP
Schutzart
IP54
SK
Schutzklasse
III nach EN 60730
EL
Einbaulage
360° Grad
WART
Wartung
wartungsfrei
GEWICHT
Gewicht
340 g g
SA810ID03
Artikelnummer