??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kieback & Peter
Beschreibung
MD50-BUS - Kleinstellantriebe
Stückliste
MD50-BUS
SA010ID04
Herstellername
Kieback&Peter
SA010ID06
Internetadresse des Herstellers
www.kieback-peter.de
SA810ID03
Hersteller-Bestellnummer
MD50-BUS
SA700ID04
Produktbeschreibung
MD50-BUS Stellantriebe für RBK15..50 und RBQ40..50 (COCON QTR40..50), ohne Ein- und Ausgänge
SA100ID04
Antriebsart
Elektromotorisch
SA110ID04
Produktgruppe (Serienbezeichnung)
MD50-BUS
SA200ID03
ANSTEUERUNG
direkt über BACnet MS/TP oder Modbus durch Automationsstation oder Gateway
SA300ID03
Mechanische Kraftübertragung
Hub
SA350ID03
Antriebsanbindung
Kraftschlüssig
SA400ID03
Achsaufnahme
Formschluss
SA500ID03
Einsatzbereich
Wasser
SA700ID05
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
SA700ID06
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
SA700ID09
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160),bezogen auf Feld Nenn-/Betriebsspannung
50/60 Hz
SA700ID10
Leistungsaufnahme AC bei Betriebsspannung
4.800 VA
SA700ID11
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
4.800 VA
SA700ID14
Leistungsaufnahme DC bei Betriebsspannung
2.500 W
SA700ID15
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
2.500 W
SA700ID18
Einschaltstrom
7.200 A
SA700ID19
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
1 ms
SA700ID24
max. Umgebungstemperatur
50 °C
SA700ID25
min. Umgebungstemperatur
0 °C
SA700ID26
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
85 % rF
SA700ID27
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
SA700ID28
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 2
SA700ID29
Schutzart
IP54
SA700ID30
Schutzklasse
III nach EN 60730
SA700ID31
Schallleistungspegel
28 dB(A)
SA700ID32
Masse (netto)
0.396 kg
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
MD50-BUS Stellantriebe für RBK15..50 und RBQ40..50 (COCON QTR40..50), ohne Ein- und Ausgänge
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
24