??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Kieback & Peter
Beschreibung
MD50 - Kleinstellantriebe
Stückliste
MD50
SA010ID04
Herstellername
Kieback&Peter
SA010ID06
Internetadresse des Herstellers
www.kieback-peter.de
SA810ID03
Hersteller-Bestellnummer
SA700ID04
Produktbeschreibung
SA100ID04
Antriebsart
Elektromotorisch
SA110ID04
Produktgruppe (Serienbezeichnung)
MD50
SA200ID03
ANSTEUERUNG
SA300ID03
Mechanische Kraftübertragung
Hub
SA350ID03
Antriebsanbindung
Kraftschlüssig
SA400ID03
Achsaufnahme
Formschluss
SA500ID03
Einsatzbereich
Wasser
SA700ID05
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
SA700ID06
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
SA700ID09
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160),bezogen auf Feld Nenn-/Betriebsspannung
50/60 Hz
SA700ID10
Leistungsaufnahme AC bei Betriebsspannung
4.000 VA
SA700ID11
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
4.000 VA
SA700ID13
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
0.70 VA
SA700ID14
Leistungsaufnahme DC bei Betriebsspannung
1.900 W
SA700ID15
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
1.900 W
SA700ID17
max. Leistungsaufnahme DC (Ruhe)
0.300 W
SA700ID18
Einschaltstrom
A
SA700ID19
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
1 ms
SA700ID20
max. Medientemperatur
120 °C
SA700ID22
Minimale Medientemperatur
0 °C
SA700ID24
max. Umgebungstemperatur
50 °C
SA700ID25
min. Umgebungstemperatur
0 °C
SA700ID26
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
85 % rF
SA700ID27
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
SA700ID28
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 2
SA700ID29
Schutzart
IP54
SA700ID30
Schutzklasse
III nach EN 60730
SA700ID31
Schallleistungspegel
22 dB(A)
SA700ID32
Masse (netto)
kg
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
24