MD801-009-07M13-3PA
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Cinch Mil/Aero Circulars
MD801-009-07M13-3PA
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/cinch_mil_aero_circulars/md801_009_07m13_3pa/md801_009_07m13_3pa.prj},{NB=MD801-009-07M13-3PA},{PN=MD801-009-07M13-3PA},{DESC=MD801 Receptacle with Banding Platform - Jam Nut, Insert Arrangment - 13-3, Jam Nut, Shell Size 13, Aluminum shell material, Electroless Nickel (RoHS) shell finish, 3 contacts, Contact size no.12, Crimp, Pin, Contact supplied - Yes},{CT=Receptacle},{IA=13-3},{ST=W/ Banding Platform},{SSTYLE=Jam Nut},{SSIZE=13},{SM=Aluminum},{SF=Electroless Nickel (RoHS)},{CONTACTS=3},{CSIZE=no.12},{CSTYLE=Crimp},{CP=Pin},{CSUPP=Yes},{DEFAULTSORTATTR=216}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MD801-009-07M13-3PA
Bill of material
MD801-009-07M13-3PA
PN
Part Number
MD801-009-07M13-3PA
DESC
Description
MD801 Receptacle with Banding Platform - Jam Nut, Insert Arrangment - 13-3, Jam Nut, Shell Size 13, Aluminum shell material, Electroless Nickel (RoHS) shell finish, 3 contacts, Contact size no.12, Crimp, Pin, Contact supplied - Yes
CT
Connector Type
Receptacle
IA
Insert Arrangment
13-3
ST
Series Type
W/ Banding Platform
SSTYLE
Shell Style
Jam Nut
SSIZE
Shell Size
13
SM
Shell Material
Aluminum
SF
Shell Finish
Electroless Nickel (RoHS)
CONTACTS
Contacts
3
CSIZE
Contact Size
no.12
CSTYLE
Contact Style
Crimp
CP
Contact Type
Pin
CSUPP
Contact Supplied
Yes