카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0011-06
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0011-06
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0011_06/mdsl0011_06_asmtab.prj},{NB=MDSL0011-06-F1-Bottom},{MN=MDSL0011-06},{MP=F1},{LO=Bottom},{AA=62.8},{AB=350.3883},{AC=281},{AF=140},{C=792.6},{ES=98.425},{NW=133.35},{M=292.1},{P=390},{R=46.863},{S=12.75},{T=60},{U=53.975},{V=127},{XL=244.4588},{XN=178},{FMN=130-5511-02},{SMN=405-2259-10},{FCMN=126-0205-01},{BMN=120-1019-02},{CBMN=136-0052-02},{EMN=071-0002},{BBMN=M10-UNF-300},{WBMN=M10-7/16},{TBMN=099-0085-02},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{PPATH=mdsl0011_06_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0011-06 - Geometry
Bill of material
MDSL0011-06
MN
Model Number
MDSL0011-06
MP
Mounting Positions
F1
F2
F1
F2
LO
Conduit Hole Position
Bottom
Right
Top
Left
Bottom
Right
Top
Left
AA
62.8
mm
AB
350.3883
mm
AC
281
mm
AF
140
mm
C
792.6
mm
ES
98.425
mm
NW
N-W
133.35
mm
M
292.1
mm
P
390
mm
R
46.863
mm
S
12.75
mm
T
60
mm
U
53.975
mm
V
127
mm
XL
244.4588
mm
XN
178
mm