??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0031-12 - Geometry
Bill of material
MDSL0031-12
MN
Model Number
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
555 mm
AA
3 Inch
AB
511.6593 mm
AC
402 mm
AE
279.2 mm
AF
232.5 mm
B
580 mm
BA
190.5 mm
C
1253.65 mm
D
279.2 mm
G
27 mm
J
107.5 mm
K
120 mm
H
21.844 mm
E
228.6 mm
ES
76.2 mm
F2
2F
508 mm
NW
N-W
120.65 mm
M
489.5 mm
O
559.2 mm
P
567.6826 mm
R
51.333 mm
S
15.925 mm
T
90 mm
U
60.325 mm
V
114.3 mm
XL
385.0948 mm
XN
260 mm