카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0041-15
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0041-15
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0041_15/mdsl0041_15_asmtab.prj},{NB=MDSL0041-15-F1-Bottom},{MN=MDSL0041-15},{MP=F1},{LO=Bottom},{A=560},{AA=3},{AB=568.7386},{AC=425},{AE=279.2},{AF=200},{B=580},{BA=190.5},{C=1333.9},{D=279.2},{G=30},{J=110.0},{K=120},{L=50},{H=20.54},{E=228.6},{ES=175.5},{F2=508},{NW=215.9},{M=448.5},{O=569.2},{P=567.6826},{R=73.125},{S=22.275},{T=90},{U=85.725},{V=209.55},{XL=385.8646},{XN=310},{FMN=130-5318-01},{SMN=405-2626-10},{FCMN=120-2052-02},{BMN=120-1451-02},{CBMN=136-0025-22},{EMN=071-0004},{BBMN=M14-UNF-300},{WBMN=M14-9/16},{TBMN=099-0151-04},{PPATH=mdsl0041_15_asmtpl.prj},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{BCMN=120-1535-01},{BCB=1/2-13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0041-15 - Geometry
Bill of material
MDSL0041-15
MN
Model Number
MDSL0041-15
MP
Mounting Positions
F1
F2
F1
F2
LO
Conduit Hole Position
Bottom
Right
Top
Left
Bottom
Right
Top
Left
A
560
mm
AA
3
인치
AB
568.7386
mm
AC
425
mm
AE
279.2
mm
AF
200
mm
B
580
mm
BA
190.5
mm
C
1333.9
mm
D
279.2
mm
G
30
mm
J
110.0
mm
K
120
mm
L
50
mm
H
20.54
mm
E
228.6
mm
ES
175.5
mm
F2
2F
508
mm
NW
N-W
215.9
mm
M
448.5
mm
O
569.2
mm
P
567.6826
mm
R
73.125
mm
S
22.275
mm
T
90
mm
U
85.725
mm
V
209.55
mm
XL
385.8646
mm
XN
310
mm