??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0051-05a-ts - Geometry
Bill of material
MDSL0051-05A-TS
MN
Model Number
MDSL0051-05A-TS
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
324 mm
AA
50.8 mm
AB
314.9158 mm
AC
253.5 mm
AE
242.7 mm
AF
70 mm
B
286 mm
BA
120.65 mm
C
560.35 mm
D
177.7 mm
G
14.8 mm
J
80 mm
H
14.2875 mm
E
139.7 mm
ES
47.625 mm
F2
2F
241.3 mm
NW
N-W
82.55 mm
M
236.5 mm
O
367.7 mm
P
377.5 mm
R
35.966 mm
S
9.525 mm
T
60 mm
U
41.275 mm
V
76.2 mm
XL
176.0515 mm
XN
155 mm