??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0062-04 - Geometry
Bill of material
MDSL0062-04
MN
Model Number
MDSL0062-04
MP
Mounting Positions
AA
0.75 Дюйм
AB
168.28 mm
AC
143.28 mm
AF
65 mm
AH
65.546 mm
AJ
184.15 mm
AK
208 mm
BB
6.985 mm
BC
2.935 mm
BD
160 mm
BF
1/2-13 UNC Дюйм
BV
82.25 mm
C
445.296 mm
ES
45.5 mm
NW
N-W
69.596 mm
P
215.9 mm
R
25 mm
S
6.35 mm
U
28.575 mm
V
63.5 mm
XL
130 mm
XN
90 mm