??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0206-07-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV0206-07-2P
MN
Model Number
MDSLV0206-07-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
3.00 Pollici
AB
403.2863 mm
AF
130 mm
AJ
279.4 mm
AK
317.5 mm
AH
88.777 mm
BB
7.4 mm
BD
350 mm
BF
5/8" - 11 UNC Pollici
BV
311.4 mm
C
785.177 mm
ES
58 mm
NW
N-W
92.25 mm
P
484 mm
R
40.4 mm
S
12.75 mm
T
71 mm
U
47.625 mm
V
92.202 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm