??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0206-07-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV0206-07-2P
MN
Model Number
MDSLV0206-07-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
3.00 Дюйм
AB
403.2863 mm
AF
130 mm
AJ
279.4 mm
AK
317.5 mm
AH
88.777 mm
BB
7.4 mm
BD
350 mm
BF
5/8" - 11 UNC Дюйм
BV
311.4 mm
C
785.177 mm
ES
58 mm
NW
N-W
92.25 mm
P
484 mm
R
40.4 mm
S
12.75 mm
T
71 mm
U
47.625 mm
V
92.202 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm