??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0245-02-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV0245-02-2P
MN
Model Number
MDSLV0245-02-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
0.75 Pollici
AB
209.4022 mm
AF
67.5 mm
AJ
184.15 mm
AK
180 mm
AH
66.45 mm
BB
6.6 mm
BD
215.9 mm
BF
3/8" - 16 UNC Pollici
BV
143.1 mm
C
392.55 mm
ES
48.5 mm
NW
N-W
69.85 mm
P
252 mm
R
25 mm
S
6.355 mm
T
41.5 mm
U
28.575 mm
V
69.342 mm
XL
154.7710 mm
XN
134 mm