??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0286-06-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV0286-06-2P
MN
Model Number
MDSLV0286-06-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
2.00 Pollici
AB
374.2863 mm
AF
130 mm
AJ
279.4 mm
AK
317.5 mm
AH
88.8 mm
BB
7.4 mm
BD
355.6 mm
BF
5/8" - 11 UNC Pollici
BV
292.2 mm
C
758 mm
ES
58 mm
NW
N-W
95.25 mm
P
452 mm
R
40.4 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
93.218 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm