??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV205-05-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV205-05-46P
MN
Model Number
MDSLV205-05-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
1.5 Pollici
AB
353.2863 mm
AF
130 mm
AJ
228.6 mm
AK
266.7 mm
AH
111.4 mm
BB
7.4 mm
BD
286.2 mm
BF
1/2" - 13 UNC Pollici
BV
266.3 mm
C
721.7 mm
ES
90 mm
NW
N-W
117.35 mm
P
390.2 mm
R
40.3 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
116.84 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm