??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
ME 1/8" 22 5 PU ML OO P - Valvola puntale 5-2
Lista materiale
1202425001
CODE
Codice
1202425001
REF
Referenza
ME 1/8" 22 5 PU ML OO P
F
Funzione
5-2
C
Connessione
G1/8 Pollici
Q
Portata
670 Nl/min
R
Ritorno
ML
O
Opzione
OO
P
Pressione d'esercizio
0÷10 Bar
FA
Forza di azionamento (6 bar)
39 N
TA
Taglia valvola
22 mm
M
Materiale
Tecnopolimero