??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
mecánica
Lista de materiales
YM220100
IDNR
YM220100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
sensor mecánico, pulsador, m22x1 20largo, 22,5mm, 24v dc, -40-75°c, contacto de relé contacto na, conductores simples 6polos 500m, ip68, v4a, con indicador led
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
YM220100
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
Contacto NA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conductores simples
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
Contacto de relé
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
redondo
ARDTEME_KOPFFORM
Forma de cabeza
Plano
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montaje
Contra rosca
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP68
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEME_WERKSTOFFDESFRONTRINGS
Material del anillo frontal
Metal
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Acero inoxidable 1.4404
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimensión de la rosca
M22
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
200mA
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longitud de rosca
12mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Paso de rosca
1mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Longitud de cable
0,5m
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
20mA
ARDTEME_LOCHDURCHMESSER
Diámetro de orificio
22,5mm
ARDTEME_LAENGE
Longitud
20mm
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Máximo par de apriete
1Nm
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
6
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Caída de tensión
2,5V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tensión de servicio (CA 50Hz)
24
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-40 - 75
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto