??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 42
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Medição do consumo de ar comprimido
Lista de peças
SL940020
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
A função do sensor de caudal baseia-se no princípio da calorimetria. A sonda é aquecida a partir do interior alguns graus Celsius em relação ao meio de fluxo, no qual se projecta. Quando o meio flui, o calor gerado na sonda é dissipado através do meio. A temperatura no interior da sonda é medida e comparada com a temperatura do meio igualmente medida. A partir da diferença de temperatura obtida, o estado de fluxo de cada meio pode ser derivado. Estes sensores são aplicados em áreas como a monitorização de sistemas de refrigeração, sistemas de ventilação, funcionamento a seco de bombas, verificando a presença de fluxos de líquidos ou gases.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Ecrã
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versão
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Execução da função de comutação
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Versão de saída analógica
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Concepção da ligação eléctrica
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
Concepção da ligação ao processo
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versão de saída de comutação
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
Concepção da ligação de interface
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Características especiais
ARDTEME_BAUFORM
Tipo
Cubóide
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimento de definição
Parametrização
ARDTE00_GEEIGNETEMEDIEN
Meios adequados
ARDTE00_GEEIGNETFUERFLUESSIGKEITEN
Adequado para líquidos
ARDTEEL_MESSMETHODE
Método de medição
ARDTEEL_KODIERUNGDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
Codificação da ligação de interface
ARDTEEL_MESSGENAUIGKEITENUM
Exactidão da medição
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
À prova de curto-circuito
Sim
ARDTEEL_MESSPRINZIPDERSTROEMUNG
Princípio de medição do caudal
calorimétrico
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
IP65
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Interface de comunicação suportada
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protecção contra polaridade inversa
Sim
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
Plástico PC
ARDTEME_MITSTROEMUNGSGLEICHRICHTER
com alisador de fluxo
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
Material do transdutor
ARDTE00_WICHTIGERHINWEIS
Nota importante
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Número de saídas de comutação
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTPUNKTE
Número de pontos de comutação
ARDTEEL_POEPOWEROVERETHERNET
PoE (Power over Ethernet)
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corrente nominal de comutação
ARDTEME_BREITE
Largo
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Resistência à compressão
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEME_LAENGEDERSONDE
Comprimento da sonda
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corrente em vazio
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
ARDTEEL_POLZAHL
Número de postes
ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
Número de pólos da ligação de interface
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tensão de comutação
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
Temperatura média
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSVOLUMEN
Gama de medição caudal
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSGESCHWINDIGKEIT
Gama de medição da velocidade do caudal
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto