??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 39
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Medición de distancias
Lista de materiales
PT660024
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Los sensores ópticos operan sin contacto. Estos detectan objetos independientemente de su naturaleza (p. ej. forma, color, estructura de la superficie, material). El modo de funcionamiento básico se basa en el envío y la recepción de luz. Se distinguen tres modelos: 1. La fotocélula de barrera está formada por dos equipos separados, un emisor y un receptor, los cuales están alineados entre sí. Cuando se interrumpe el haz de luz entre ambos equipos, la salida de conmutación integrada en el receptor cambia de estado. 2. En la fotocélula reflexiva el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido se refleja en el receptor mediante un reflector que hay que montar enfrente. Cuanto se interrumpe el haz de luz, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado. 3. En la fotocélula autorreflexiva, el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido es reflejado por el objeto a detectar. En cuanto el receptor detecta la luz reflejada, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ABTASTPRINZIP
Principio de escaneo
Pulsador
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Tipo de contacto enchufable, interfaz de comunicación
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSTECKVERBINDUNG_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Versión de la conexión, interfaz de comunicación
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESALARMAUSGANGS
Versión de la salida de alarma
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Versión de la salida analógica
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
ARDTE00_IOLINKVERSION
Versión IO-Link
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Revestimiento carcasa
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Función de escaneo
ARDTEOP_LASERKLASSE
Clase de láser
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Clase de seguridad
ARDTEOP_LICHTART
Tipo de luz
Diodo láser, luz roja
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Forma del haz de luz
ARDTEEL_MESSVERFAHRENFUEROPTISCHEABSTANDSMESSUNG
Procedimiento para la medición óptica de la distancia
ARDTEEL_SCHALTFUNKTIONDESALARMAUSGANGS
Función de conmutación de la salida de alarma
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
ARDTEOP_ABSTANDTEACHINGRENZEN
Distancia de límites de Teach
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Interfaz de comunicación admitida
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Tiempo de caída
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEEL_ABSOLUTELINEARITAETSABWEICHUNG
Divergencia de linealidad absoluta
ARDTEME_VOLUMEN
Volumen
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Tiempo de respuesta/caída
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Material de la superficie óptica
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
ARDTEEL_AUSGABERATE
Velocidad de salida
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Repetibilidad absoluta
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Cantidad de salidas de conmutación
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Tiempo de inicialización
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Resolución
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
ARDTEME_BREITE
Ancho
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Ancho del sensor
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Máximo par de apriete
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEEL_LINEARITAETSABWEICHUNG
Divergencia de linealidad
ARDTEEL_LASERLEISTUNG
Potencia del láser
ARDTEOP_LICHTFLECKBREITEFOKUS
Anchura del punto luminoso en el punto focal
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
ARDTE00_RELATIVEMESSGENAUIGKEIT
Exactitud relativa de medición
ARDTEOP_LICHTFLECKLAENGEFOKUS
Longitud del punto luminoso en el punto focal
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulación residual
ARDTEOP_LICHTFLECKDURCHMESSERFOKUSPUNKT
Diámetro del punto luminoso en el punto focal
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Repetibilidad relativa
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
ARDTEME_SCHWINGUNGSFESTIGKEIT
Resistencia a las vibraciones
ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
Número de polos de la conexión de la interfaz
ARDTEEL_RELATIVELINEARITAETSABWEICHUNG
Divergencia relativa de linealidad
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frecuencia de conmutación
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Longitud de onda del sensor
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Temperatura de almacenamiento
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ARDTEEL_MESSBEREICH
Rango de medición
ARDTEOP_FOKUS
enfoque
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto