??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Medición de distancias
Lista de materiales
OT450021
IDNR
OT450021
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor óptico, Pulsador, 56x32x18mm, Sn:60-550mm, Triangulación, 12-30V DC, 4-20mA, 1xPNP/NPN push-pull, IO-Link, Conector M12 5pin, IP67, plástico ASA+plástico, luz roja no polarizada, punto, Parametrización / Teach-In
DESCLONG
Langbeschreibung
Los sensores ópticos funcionan sin contacto. Detectan objetos, independientemente de su naturaleza (por ejemplo, forma, color, estructura de la superficie, material). El modo básico de funcionamiento se basa en la transmisión y recepción de luz. Se distinguen tres variantes: 1. el sensor pasante consta de dos dispositivos separados, un emisor y un receptor, que están alineados entre sí. Cuando se interrumpe el haz de luz entre ambos dispositivos, la salida de conmutación integrada en el receptor cambia de estado. 2. en el caso de la barrera fotoeléctrica de reflexión, el emisor y el receptor se encuentran en un solo dispositivo. El haz luminoso transmitido se refleja en el receptor mediante un reflector que se monta enfrente. En cuanto se interrumpe el haz luminoso, la salida de conmutación integrada en el dispositivo cambia de estado. En el detector de reflexión directa, el emisor y el receptor se encuentran en un solo aparato. El haz de luz transmitido es reflejado por el objeto a detectar. En cuanto el receptor detecta la luz reflejada, la salida de conmutación integrada en el dispositivo cambia de estado.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
OT450021
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTEEL_ABTASTPRINZIP
Principio de escaneo
Pulsador
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
Contacto NA/contacto NC
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Versión de la salida analógica
4 - 20mA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conector M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
Push-pull
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
Cubo
ARDTE00_BETRIEBSART
Modo de funcionamiento
Supresión de fondo
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
Parametrización
ARDTE00_IOLINKVERSION
Versión IO-Link
V1.1.2
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTEOP_LICHTART
Tipo de luz
Luz roja no polarizada
ARDTEOP_LICHTAUSTRITT
Salida de luz
lateral
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Forma del haz de luz
Punto
ARDTEEL_MESSVERFAHRENFUEROPTISCHEABSTANDSMESSUNG
Procedimiento para la medición óptica de la distancia
Triangulación
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP67
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Función de escaneo
de conmutación claridad/oscuridad
ARDTEOP_TRIANGULATION
Triangulación
Supresión de fondo
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEME_VOLUMEN
Volumen
Medio
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Material de la superficie óptica
PMMA
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Plástico ASA
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Tiempo de respuesta/caída
0,49ms
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Resolución
1mm
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
100mA
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Ancho del sensor
18mm
ARDTEME_HOEHE
Altura
56,2mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
40mA
ARDTEME_LAENGE
Longitud
32,2mm
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
5
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Caída de tensión
3V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Longitud de onda del sensor
630nm
ARDTEOP_LICHTFLECKDURCHMESSERFOKUSPUNKT
Diámetro del punto luminoso en el punto focal
4mm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
12 - 30
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-25 - 60
ARDTEEL_TOTZONE
Zona muerta
0 - 60
ARDTEEL_MESSBEREICH
Rango de medición
60 - 550
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto