카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
1501B40122
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
PRECOMPRESSED UNITS
PRECOMPRESSED UNIT, MEDIUM LOAD,SHORT SINGLE PIN
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/sistemi_precompressi/carico_medio_spina_singola_corta/carico_medio_spina_singola_corta_tab.prj},{NB=1501B40122-0},{CODE=1501B40122},{CODE2=X346590060},{L1=122.000},{SX=0},{A=20.5},{B=-},{D=40},{S1=15},{F1=940},{S2=17},{F2=2006},{S3=25},{F3=2508},{C=42},{T=22.5},{XMINIMO=13},{DH=40},{L0=127},{R=62.7},{SCE=1.000},{NUM=1.000},{PPATH=carico_medio_spina_singola_corta_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
Medium load,short single pin - Precompressed Unit
Bill of material
1501B40122
CODE
Special Springs
1501B40122
1501B40122
CODE2
PSA - Mabec
X346590060
X346590060
L1
122.000
mm
SX
mm
값 입력 SX
mm
cm
inch
ft
확인
A
20.5
20.5
mm
B
-
mm
D
40
40
mm
S1
Initial deflection
15
mm
F1
Force
940
940
N
S2
Deflection 25% Lo
17
mm
F2
Force
2006
2006
N
S3
Deflection 32% Lo
25
mm
F3
Force
2508
2508
N
C
42
42
mm
T
22.5
22.5
mm
XMINIMO
13
mm
DH
40
40
mm
L0
127
mm
R
62.7
62.7
N/mm