??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Medium load - Solid steel base Ø120 with 2 bores
Stückliste
MOVET+4061408091751
TYP
Typ
BESTNR
Bestell-Nr.
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
ANG
Winkel
BES
Beschreibung
A
Mindestabstand Maschine-Boden
25 mm
B
Nutzbare Gewindelänge
mm
D
Ø-Teller
120 mm
CH
SW Spindel
24 mm
F
Ø-Gewinde
M24
G
H-Fußteller
16 mm
H
H-Gesamt
mm
SL
Statische Belastung
45000 N
INFO
Download-Link
Download-Link