??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
SLV
Description
MEDO 40 CW AMBIENT - Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte LED
Bill of material
1001897
ON
Artikelnummer
LOD
Detaillevel
AX
Piktogramm
EAN
Ean11
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
0101030101
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte LED
PN
Produktname
MEDO 40 AMBIENT
TITLE
Produktname
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
The high quality MEDO AMBIENT supplements the MEDO series, and impresses with its well thought-out new features: Thanks to its homogeneous, indirect upwards light emission, it generates a decorative AMBIENT effect. A practical switch that provides flexibility, and with the MEDO AMBIENT variant is easy to switch between 3000K and 4000K. The MEDO AMBIENT also excels during installation: The base plate is screwed to the wall or the ceiling, then the body is simply attached to the socket using three clips and can be removed in the same way, of course. The ceiling light can be converted into a pendant using a suspension kit, and is therefore also ideal for rooms with high ceilings. The built-in LED driver makes direct connection to a 120V to 240V mains supply possible.
FAM
Familie
MEDO
PRTYP
Produktart
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
Ursprungsland
CN
CTN
Warentarifnummer
94051190900
WR
Garantie
5
INDE
Betriebsgerät inklusive
LED-Treiber inkl,
INAC
Zubehör inklusive
Befestigungsmaterial inkl,
SPSKU
Ersatzteil SKU
SPEAN
Ersatzteil EAN
ACSKU
Zubehör EAN
1001950,1001951,1001952,135250,135251,135254
ACEAN
Zubehör EAN
4024163221825,4024163221832,4024163221849,4024163158664,4024163158671,4024163158688
COLOR1
Farbe 1
MAT1
Werkstoff 1
Aluminium
MAT2
Werkstoff 2
Polycarbonat (PC)
FF
Leuchten form
rund
RV
Nennspannung
220-240V ~50/60Hz sek. 700mA mA/V
RAS
Sekundät Spannung ma/V
700 V
CUI
Strom in a
0.7 A
WEWA
Gewichtete Wattage
30
VT
Spannungstyp
AC
EEK
Enthält Lichtquellen von EEC C
INCU
Einschaltstrom
30
ICTIM
Einschaltstromzeit in Mikrosekunden
ms
OLOLM
Gesamtlichtleistung in lm
2800 / 2950
LTH
Lebensdauer in Stunden
25000
PRLE
Produktlänge
9.5 cm
PRWI
Produktbreite
38 cm
PRHE
Produkthöhe
38 cm
PRDI
Produktdruchmesser
38 cm
PALE
Paketlänge
cm
PAWI
Paketbreite
cm
PAHE
Pakethöhe
cm
NEWE
Nettogewicht
kg
BRWE
Bruttogewicht
kg
IPSC
IP-Sicherheitscode
IP 20
SACL
Sicherheitsklasse
I
LIDI
Lichtverteilung
rotationssymetrisch
DIMM
Dimmbar
1
DIMT
Dimmtechnologie
LIEX
Lichtaustritt
MOU
Mounting
Aufbau
MOUDE
Montage detailliert
Decke,Wand
VAWAT
Variante Wattage
30
VALUOU
Variante Lumenausbeute
2800 / 2950
VALICO
Variante Farbtemperatur
3000/4000
VACRI
Variante CRI
80
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
105
UGRSPC
UGR Eigenschaft
25
RAPRVO
Nenn-Primärspannung
220-240V ~50/60Hz
VOL
Stromspannung
220-240
UTFRE
Nutzfrequenz
50/60
VERTS
Vertriebstatus
true
PRVO
Produktvolumen
PAVO
Paketvolumen
PRGR
Produktgruppe
THWIPO
Durchgangsverdrahtung möglich
1
MWGISM
Maximaler Drahtquerschnitt in Quadratmillimeter
2.5 sq mm
HPOP
Mit Stecker
Nein
HPBI
Hauptproduktbild
HTML (Online)
WEPR
Weitere Produktbilder
HTML (Online)
HAAM
Haupt Ambientebild
HTML (Online)
WEAM
Weitere Ambientebilder
HTML (Online)
MASN
Maßzeichnung
HTML (Online)
PROBDE
Produktdatenblatt
HTML (Online)
LPDA
Lichtplanungsdatei
HTML (Online)
LVKU
Lichtverteilungskurve
HTML (Online)
DDA
3D Datei
HTML (Online)
CEER
CE Erklärung
HTML (Online)
ANTU
Anleitung
HTML (Online)
ASDD
Montagemaßzeichnung
HTML (Online)