??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
SLV
Descrizione
MEDO 60 CW AMBIENT - Lampada a parete/a plafone per interni LED
Lista materiale
1001898
ON
Numero articolo
LOD
Livello del dettaglio
AX
Pittogramma
EAN
Ean11
AKSCODE
Codice secondo il sistema di classificazione articolo
0101030101
CATEGORY
Testo sistema di classificazione articolo
Lampada a parete/a plafone per interni LED
PN
Nome del prodotto
MEDO 60 AMBIENT
TITLE
Nome del prodotto
LONGTEXT
Descrizione estesa del prodotto
MEDO AMBIENT completa la serie MEDO con la sua alta qualità e convince con le nuove caratteristiche ben congegnate: Con la sua emissione della luce omogenea indiretta verso l’alto crea un effetto AMBIENT molto decorativo. Con un pratico interruttore, la versione MEDO AMBIENT garantisce flessibilità, infatti si può passare senza problemi tra 3000K e 4000K. Anche nel montaggio, MEDO AMBIENT è semplice: basta avvitare la piastra di base alla parete o al soffitto e bloccare con tre morsetti il vano ottico allo zoccolo, che ovviamente si possono poi sganciare. Con l'uso del set di sospensione, la lampada a plafone può essere trasformata in sospensione, perfetta per gli ambienti con i soffitti alti. Il driver LED già incorporato consente l’allacciamento diretto alla corrente elettrica da 120V-240V.
FAM
Famiglia
MEDO
PRTYP
Tipo di prodotto
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
Paese di origine
CN
CTN
Numero tariffa del prodotto
94051190900
WR
Garanzia
5
INDE
Apparecchio di alimentazione incluso
Driver LED incl,
INAC
Accessori inclusi
Materiale per il montaggio incluso,
SPSKU
Ricambio SKU
SPEAN
Ricambio EAN
ACSKU
Accessori SKU
1001950,1001951,1001952,135250,135251,135254
ACEAN
Accessori EAN
4024163221825,4024163221832,4024163221849,4024163158664,4024163158671,4024163158688
COLOR1
Colore 1
MAT1
Materiale 1
Alluminio
MAT2
Materiale 2
Policarbonato (PC)
FF
Forma delle lampade
rotonda
RV
Tensione nominale
mA/V
RAS
Tensione secondaria ma/V
V
CUI
Corrente in a
A
WEWA
Wattaggio ponderato
VT
Tipo di tensione
AC
OPTE
Temperatura di esercizio
-20-40°C
EEK
Contiene sorgenti luminose CEE D
INCU
Corrente di entrata
ICTIM
Tempo di corrente di spunto in microsecondi
ms
OLOLM
Potenza luminosa totale in lm
LTH
Durata di vita in ore
25000
PRLE
Lunghezza del prodotto
9.5 cm
PRWI
Larghezza del prodotto
60 cm
PRHE
Altezza del prodotto
60 cm
PRDI
Diametro del prodotto
60 cm
PALE
Lunghezza pacco
cm
PAWI
Larghezza pacco
cm
PAHE
Altezza pacco
cm
NEWE
Peso netto
kg
BRWE
Peso lordo
kg
IPSC
Codice di sicurezza IP
IP 20
SACL
Classe di sicurezza
I
DIMM
Dimmerabile
1
DIMT
Tecnologia di dimmerazione
MOU
Montaggio
Costruzione
MOUDE
Montaggio dettagliato
Soffitto, parete
VAWAT
Variante del wattaggio
VALUOU
Versione rendimento in lumen
VALICO
Variante temperatura del colore
3000/4000
VACRI
Versione CRI
80
VABEAN
Versione angolo di emissione
105
UGRSPC
Proprietà UGR
25
RAPRVO
Tensione nominale principale
220-240V ~50/60Hz
VOL
Tensione corrente
220-240
UTFRE
Frequenza utile
50/60
VERTS
Stato di distribuzione
true
PRVO
Volumi del prodotto
PAVO
Volume pacco
PRGR
Gruppo del prodotto
THWIPO
Possibilità di cablaggio passante
1
MWGISM
Sezione massima del filo in millimetri quadrati
2.5 sq mm
HPOP
Con spina
No
HPBI
Immagine prodotto principale
HTML (Online)
WEPR
Altri immagini del prodotto
HTML (Online)
HAAM
Immagine dell'ambiente principale
HTML (Online)
WEAM
Altre immagini dell'ambiente
HTML (Online)
MASN
Disegno quotato
HTML (Online)
PROBDE
Scheda tecnica prodotto
HTML (Online)
LPDA
File di progettazione dell'illuminazione
HTML (Online)
LVKU
Curva di distribuzione della luce
HTML (Online)
DDA
File in 3D
HTML (Online)
CEER
Dichiarazione CE
HTML (Online)
ANTU
Istruzioni
HTML (Online)
ASDD
Disegno delle dimensioni di montaggio
HTML (Online)