??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
MER 1/4" 22 3 RO PM - Valvola leva rullo servo unidir. 3-2
Bill of material
1272533005
CODE
Codice
REF
Referenza
F
Funzione
3-2
C
Connessione
G1/8 Pollici
Q
Portata
750 Nl/min
R
Ritorno
PM
O
Opzione
P
Presione d'esercizio
1÷10 Bar
FA
Forza d'azionamento (6 bar)
4.5 N
TA
Taglia valvola
22 mm
M
Materiale
Metallo