??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 39
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Mesurant la distance
Nomenclature
PT660024
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Les capteurs optiques fonctionnent sans contact. Ils détectent des objets, indépendamment de leur nature (p. ex. forme, couleur, structure de surface, matériau). Leur fonctionnement de base repose sur l'émission et la réception de lumière. On distingue trois variantes : 1. la barrière unidirectionnelle se compose de deux appareils distincts, un émetteur et un récepteur, qui sont alignés l'un sur l'autre. Lorsque le faisceau lumineux est interrompu entre les deux appareils, la sortie de commutation intégrée au récepteur change d'état. 2) Dans le cas du système réflex, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi sur le récepteur par un réflecteur qui doit être monté en face. Dès que le faisceau lumineux est interrompu, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état. 3) Dans le cas de la cellule photoélectrique, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi par l'objet à détecter. Dès que le récepteur détecte la lumière réfléchie, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ABTASTPRINZIP
Principe de balayage
Bouton-poussoir
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Type de contact enfichable, interface de communication
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSTECKVERBINDUNG_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Version du connecteur, interface de communication
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESALARMAUSGANGS
Exécution de la sortie d'alarme
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Exécution de la sortie analogique
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
ARDTE00_IOLINKVERSION
Version IO-Link
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Revêtement du boîtier
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Fonction tactile
ARDTEOP_LASERKLASSE
Classe laser
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Classe de protection
ARDTEOP_LICHTART
Type de lumière
Diode laser, lumière rouge
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Forme du faisceau lumineux
ARDTEEL_MESSVERFAHRENFUEROPTISCHEABSTANDSMESSUNG
Méthode de mesure pour la mesure optique de la distance
ARDTEEL_SCHALTFUNKTIONDESALARMAUSGANGS
Fonction de commutation de la sortie d'alarme
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
ARDTEOP_ABSTANDTEACHINGRENZEN
Distance Teach InLimites
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Interface de communication prise en charge
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Temps de chute
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
ARDTEEL_ABSOLUTELINEARITAETSABWEICHUNG
Écart de linéarité absolu
ARDTEME_VOLUMEN
Volume
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Temps de réponse
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Matériau de la surface optique
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
ARDTEEL_AUSGABERATE
Taux de sortie
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Répétabilité absolue
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Nombre de sorties de commutation
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Délai de disponibilité
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Résolution
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
ARDTEME_BREITE
Largeur
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Largeur du capteur
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Couple de serrage maximal
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
ARDTEEL_LINEARITAETSABWEICHUNG
Écart de linéarité
ARDTEEL_LASERLEISTUNG
Puissance du laser
ARDTEOP_LICHTFLECKBREITEFOKUS
Largeur de la tache lumineuse au point focal
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
ARDTE00_RELATIVEMESSGENAUIGKEIT
Précision relative des mesures
ARDTEOP_LICHTFLECKLAENGEFOKUS
Longueur de la tache lumineuse au point focal
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulation résiduelle
ARDTEOP_LICHTFLECKDURCHMESSERFOKUSPUNKT
Diamètre de la tache lumineuse au point focal
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Répétabilité relative
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
ARDTEME_SCHWINGUNGSFESTIGKEIT
Résistance aux vibrations
ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
Nombre de pôles du connecteur d'interface
ARDTEEL_RELATIVELINEARITAETSABWEICHUNG
Écart relatif de linéarité
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Fréquence de commutation
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Longueur d'onde du capteur
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Température de stockage
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ARDTEEL_MESSBEREICH
Plage de mesure
ARDTEOP_FOKUS
Focus sur
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit