??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Mesure de la consommation pour différents gaz
Nomenclature
SY89F001
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Le fonctionnement du capteur de flux repose sur le principe calorimétrique. La sonde de mesure est chauffée de l'intérieur de quelques degrés Celsius par rapport au fluide dans lequel elle pénètre. Lorsque le fluide s'écoule, la chaleur générée dans la sonde est évacuée par le fluide. La température qui s'établit dans la sonde est mesurée et comparée à la température du fluide également mesurée. La différence de température obtenue permet de déduire l'état de l'écoulement pour chaque fluide. Ces capteurs sont utilisés entre autres comme appareils de mesure de la consommation d'air comprimé.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Exécution de la sortie analogique
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
Version du connecteur d'interface
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
Exécution du raccord de processus
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
Paramétrage
ARDTE00_GEEIGNETFUERFLUESSIGKEITEN
Convient pour les liquides
Non
ARDTEEL_KODIERUNGDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
Codage du port d'interface
ARDTE00_GEEIGNETEMEDIEN
Supports appropriés
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTEEL_MESSGENAUIGKEITENUM
Précision de mesure
ARDTEEL_MESSPRINZIPDERSTROEMUNG
Principe de mesure de l'écoulement
calorimétrique
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Interface de communication prise en charge
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP65
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Plastique PC
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
Matériau du capteur de mesure
ARDTEME_MITSTROEMUNGSGLEICHRICHTER
avec redresseur de courant
ARDTE00_WICHTIGERHINWEIS
Remarque importante
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTPUNKTE
Nombre de points de commutation
ARDTEEL_POEPOWEROVERETHERNET
PoE (Power over Ethernet)
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Nombre de sorties de commutation
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
ARDTEME_BREITE
Largeur
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Résistance à la compression
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
ARDTEME_LAENGEDERSONDE
Longueur de la sonde
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTE00_NETZDRUCK
Pression du réseau
ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
Nombre de pôles du connecteur d'interface
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
5
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tension de commutation
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
Température du fluide
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-20 - 70
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSGESCHWINDIGKEIT
Plage de mesure de la vitesse d'écoulement
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSVOLUMEN
Plage de mesure du volume d'écoulement
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit