METS-22-L05-100-M-M75-A1
MEDAN
Electric actuators
slider electric cylinder ball screw
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{medan/electric_actuators/slider_electric_cylinder_ball_screw/mets-22.prj},{NB=METS-22-L05-100-M-M75-A1},{MODEL=METS},{SPEC=22},{BLB=L},{BSL=05},{STROKE=100},{MP=M},{MB=M},{PO=75},{BRAKES=},{HS=A},{LS=1},{L=690.0},{A=100.0},{M=1.0},{N=6.0},{KG=29.32},{PPATH=mets_22_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
METS-22 - Slider electric cylinder-ball screw drive (Without motor)
Bill of material
METS-22-L05-100-M-M75-A1
MODEL
METS
SPEC
spec.
22
mm
BLB
Ball screw brand
L:T-Standard MIT
L:T-Standard MIT
BSL
Ball screw lead
05:5mm
10:10mm
25:25mm
40:40mm
05:5mm
10:10mm
25:25mm
40:40mm
STROKE
Stroke
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
MP
Motor position
M:Built-in
BC:Exposed
BM:On lower side
BR:On right side
BL:On left side
M:Built-in
BC:Exposed
BM:On lower side
BR:On right side
BL:On left side
MB
Motor band
M:Mitsubishi
P:Panasonic
Y:Yaskawa
T:Delta
M:Mitsubishi
P:Panasonic
Y:Yaskawa
T:Delta
PO
Power output
75:750W
75:750W
BRAKES
Brakes
Blank:No brake
B:With brakes
Blank:No brake
B:With brakes
HS
Home sensor
A:In side-Motor side
B:In side-Opposite motor side
C:Out side-Motor side
D:Out side-Opposite motor side
E:No sensor-None
A:In side-Motor side
B:In side-Opposite motor side
C:Out side-Motor side
D:Out side-Opposite motor side
E:No sensor-None
LS
Limit sensor
1:In side-1Pc
2:In side-2Pcs
3:Out side-1Pc
4:Out side-2Pcs
5:No sensor-None
1:In side-1Pc
2:In side-2Pcs
3:Out side-1Pc
4:Out side-2Pcs
5:No sensor-None
L
690.0
690.0
A
100.0
100.0
M
1.0
1.0
N
6.0
6.0
KG
29.32
29.32