MF01-005-010-R6
MEDAN
Air-units
flow sensor
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{medan/air_units/flow_sensor/mf01.prj},{NB=MF01-005-010-R6},{MODEL=MF01},{FRR=005},{OS=010},{PS=R6},{OP=},{PPATH=mf01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MF01 - Digital flow sensor(MF01)
Bill of material
MF01-005-010-R6
MODEL
model
MF01
FRR
FLOW RATE RANGE
005:500(ml/min)
010:1000(ml/min)
050:5(l/min)
100:10(l/min)
500:50(l/min)
101:100(l/min)
201:200(l/min)
005:500(ml/min)
010:1000(ml/min)
050:5(l/min)
100:10(l/min)
500:50(l/min)
101:100(l/min)
201:200(l/min)
OS
OUTPUT SPEC.
010:2 NPN output+Analog output 1~5V
011:2 NPN output+Analog output 4~20mA
02:2 NPN output+RS485
030:2 PNP output+Analog output1~5V
031:2PNP output+Analog output 4~20mA
04:2 PNP output+RS485
010:2 NPN output+Analog output 1~5V
011:2 NPN output+Analog output 4~20mA
02:2 NPN output+RS485
030:2 PNP output+Analog output1~5V
031:2PNP output+Analog output 4~20mA
04:2 PNP output+RS485
PS
PORT SIZE
R6:ø6 mm, for flow rate range 005,010,050,100,500
F1C:Rc1/8,with internal threads,for flow rate range 005,010,050,100,500
R6:ø6 mm, for flow rate range 005,010,050,100,500
F1C:Rc1/8,with internal threads,for flow rate range 005,010,050,100,500
OP
OPTION PARTS
Blank:None
A26:Mounting bracket
B4:Panel adapter
C4:Panel adapter+Front protective lid
Blank:None
A26:Mounting bracket
B4:Panel adapter
C4:Panel adapter+Front protective lid