You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
français
MFST12
Misumi
Metric
Oil Free Bushings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfst.prj},{NB=MFST12},{TS=},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent)},{STH=Electroless Nickel Plating},{MATB=High Tensile Brass Alloy Solid Lubricant Embedded},{MATR=Spring Steel},{DD=12},{DDTOL=+0.034/0},{D=21},{L=32},{H=37},{T=8},{M=M4},{MMAX=4},{MMIN=3.242},{PCD=29}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MFST, MFST-S - Mini Flanged Oil Free Bushings
Bill of material
MFST12
PN
Part No.
MFST12
MFST12
TS
Type Selection
no Seal
With Non-Contact Seals
no Seal
With Non-Contact Seals
MATH
Material of Housing Section
JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent)
STH
Surface Treatment of Housing Section
Electroless Nickel Plating
MATB
Material of Bushing Section
High Tensile Brass Alloy Solid Lubricant Embedded
DD
d
12
12
mm
DDTOL
d Tolerance
+0.034/0
+0.034/0
mm
D
21
21
mm
L
32
32
mm
H
37
37
mm
T
8
8
mm
M
M4
M4
PCD
P.C.D.
29
29
mm