품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Front pocket handles MFT.110-B M5
Elesa+Ganter
U-handles
MFT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/u_handles/mft/mft.prj},{NB=Front pocket handles MFT.110-B M5},{PARTNUMBER=43941},{DESCRIPTION=MFT.110-B M5},{DIM01=108},{DIM02=71},{DIM03=M5},{DIM04=11},{DIM05=20.5},{DIM06=17.5},{DIM07=60},{DIM08=26.5},{DIM09=91},{DIM10=12.0},{DIM11=2400},{DIM12=1400},{DIM13=6},{WEIGHT=31},{NDM=5.0},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
MFT - Front pocket handles
Bill of material
Front pocket handles MFT.110-B M5
PARTNUMBER
Code
43941
43941
DESCRIPTION
Description
MFT.110-B M5
MFT.110-B M5
DIM01
L
108
DIM02
f
71
DIM03
d
M5
M5
DIM04
f1
11
DIM05
H
20.5
DIM06
h1
17.5
DIM07
B
60
DIM08
b1
26.5
DIM09
l1
91
DIM10
p
12.0
12.0
DIM11
F1
2400
2400
N
DIM12
F2
1400
1400
N
DIM13
L2
6
J
WEIGHT
Weight
31
31
g
INFOEG
Product details
Product details