??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
MFT - Polishing spindle
Nomenclature
SCHUNK-0322250 MFT-390-F-0-0
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
APLAXIAL
Adapter plate axial
LEISTUNG
Puissance
390 W
HUBABFRAGEAUS
Forward sensor
Oui
HUBABFRAGEEIN
Retract sensor
DREHZAHLSENSOR
Tachometer sensor
Non
EMPFAUSGLEICHSW
Recommended compensation path
±7.5 mm
MAXAUSGLEICHSWE
Max. compensation path
15 mm
EIGENMASSE
Poids
3.3 kg
ZUSTELLKRAFT035
Compliance force at 0.35 bar
14.0 N
ZUSTELLKRAFT41
Compliance force at 4.1 bar
74 N
LEERLAUFDREHZAH
Vitesse à vide
5600 1/min
GERAEUSCHEMISSI
Emission de bruit
<75 dB(A)
DREHZAHLLAST
Speed under load
2600 1/min
LEISTUNG2600
Power at 2600 RPM
390 W
LOSDREHMOMENT
Starting torque
1.4 Nm
NENNDREHMOMENT
Couple nominal
2.7 Nm
BETRIEBSDRUCK
Operating pressure
6.2 bar
LUFTVERBRAUCHLE
Consommation d'air à vide
9 l/s
SPANNDURCHMESSE
Clamping diameter
3/8 ''