??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
MFT-R - バリ取りスピンドル
部品表
SCHUNK-1451627 MFT-R 390
IDNR
ID
1451627
TYP
説明
MFT-R 390
ONLINE
詳細な製品情報
製品ページへ
APLRADIAL
アダプタープレート、径方向(注文するオプション)
PROFILFOLGEVORR
Profile follower (to be ordered optionally)
LEISTUNG
動力
390 W
LEERLAUFDREHZAH
アイドル速度
5600 1/min
NENNDREHZAHL
Nominal speed
2600 1/min
AUSGLEICHSWINX
角度 X の最大補正量
± 1.6 °
AUSGLEICHSWEGX
X 軸方向の最大補正量
± 7.1 mm
AUSGLEICHSWINY
角度 Y の最大補正量
± 1.6 °
AUSGELCIHSWEGY
Y 軸方向の最大補正量
± 7.1 mm
ACHSFIXIERUNG
Axis fixation
内蔵
AUSGLEICHSWEGEM
Recommended compensation path
± 3.6 mm
AUSGLEICHSKRAFT
最小/最大補正力
9.4 / 70 N
AUSGLEICHSDRUCK
最小/最大 補正圧力
1 / 4.1 bar
BETRIEBSDRUCK
Operating pressure
6.200 bar
NENNDREHMOMENT
定格トルク
1.400 Nm
STILLSTANDSDREH
Standstill torque
2.700 Nm
GERAEUSCHEMISSI
騒音発生
50.000 dB(A)
WERKZEUGAUFNAHM
Tool holder
Collet chuck DA 6 mm and 8 mm
LUFTSPINDEL
エア接続スピンドル
G1/4 "
LUFTAUSGLEICH
エア接続補正
4 mm
EIGENMASSE
重量
4.420 kg
UMGEBUNGSTEMPER
Min./max. ambient temperature
5 / 35 °C