??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHUNK
Description
MFT-R - Deburring spindle
Bill of material
SCHUNK-1451627 MFT-R 390
IDNR
ID
1451627
TYP
Description
MFT-R 390
ONLINE
Further product information
To the product page
APLRADIAL
Adapter plates, radial (to order optional)
PROFILFOLGEVORR
Profile follower (to be ordered optionally)
LEISTUNG
Power
390 W
LEERLAUFDREHZAH
Idle speed
5600 1/min
NENNDREHZAHL
Nominal speed
2600 1/min
AUSGLEICHSWINX
Max. compensation angle X
± 1.6 °
AUSGLEICHSWEGX
Max. compensation X
± 7.1 mm
AUSGLEICHSWINY
Max. compensation angle Y
± 1.6 °
AUSGELCIHSWEGY
Max. compensation Y
± 7.1 mm
ACHSFIXIERUNG
Axis fixation
integrated
AUSGLEICHSWEGEM
Recommended compensation path
± 3.6 mm
AUSGLEICHSKRAFT
Min./max. compensation force
9.4 / 70 N
AUSGLEICHSDRUCK
Min./max. compensation pressure
1 / 4.1 bar
BETRIEBSDRUCK
Operating pressure
6.200 bar
NENNDREHMOMENT
Nominal torque
1.400 Nm
STILLSTANDSDREH
Standstill torque
2.700 Nm
GERAEUSCHEMISSI
Noise emission
50.000 dB(A)
WERKZEUGAUFNAHM
Tool holder
Collet chuck DA 6 mm and 8 mm
LUFTSPINDEL
Air connection spindle
G1/4 "
LUFTAUSGLEICH
Compensation air connection
4 mm
EIGENMASSE
Weight
4.420 kg
UMGEBUNGSTEMPER
Min./max. ambient temperature
5 / 35 °C