??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
MFT-R - Husillo de desbarbado
Lista de materiales
SCHUNK-1451627 MFT-R 390
IDNR
ID
1451627
TYP
Denominación
MFT-R 390
ONLINE
Más información del producto
A la página del producto
APLRADIAL
Placas adaptadoras, radiales (opcional para ordenar)
PROFILFOLGEVORR
Profile follower (to be ordered optionally)
LEISTUNG
Rendimiento
390 W
LEERLAUFDREHZAH
Revoluciones en marcha en vacío
5600 1/min
NENNDREHZAHL
Nominal speed
2600 1/min
AUSGLEICHSWINX
Ángulo de compensación máx. X
± 1.6 °
AUSGLEICHSWEGX
Compensación máx. X
± 7.1 mm
AUSGLEICHSWINY
Ángulo de compensación máx. Y
± 1.6 °
AUSGELCIHSWEGY
Compensación máx. Y
± 7.1 mm
ACHSFIXIERUNG
Axis fixation
integrada
AUSGLEICHSWEGEM
Recommended compensation path
± 3.6 mm
AUSGLEICHSKRAFT
Fuerza de compensación mín./máx.
9.4 / 70 N
AUSGLEICHSDRUCK
Presión de compensación mín./máx.
1 / 4.1 bar
BETRIEBSDRUCK
Operating pressure
6.200 bar
NENNDREHMOMENT
Par de giro nominal
1.400 Nm
STILLSTANDSDREH
Standstill torque
2.700 Nm
GERAEUSCHEMISSI
Emisión de ruidos
50.000 dB(A)
WERKZEUGAUFNAHM
Tool holder
Collet chuck DA 6 mm and 8 mm
LUFTSPINDEL
Conexión neumática husillo
G1/4 "
LUFTAUSGLEICH
Conexión neumática compensación
4 mm
EIGENMASSE
Peso
4.420 kg
UMGEBUNGSTEMPER
Min./max. ambient temperature
5 / 35 °C