??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
MFT-R - Mandrino di sbavatura
Lista materiale
SCHUNK-1451627 MFT-R 390
IDNR
ID
1451627
TYP
Descrizione
MFT-R 390
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
APLRADIAL
Piastre di adattamento, radiali (opzionale per ordinare)
PROFILFOLGEVORR
Profile follower (to be ordered optionally)
LEISTUNG
Potenza
390 W
LEERLAUFDREHZAH
Numero di giri al minimo
5600 1/min
NENNDREHZAHL
Nominal speed
2600 1/min
AUSGLEICHSWINX
Angolo di compensazione max X
± 1.6 °
AUSGLEICHSWEGX
compensazione max. X
± 7.1 mm
AUSGLEICHSWINY
Angolo di compensazione max Y
± 1.6 °
AUSGELCIHSWEGY
compensazione max. Y
± 7.1 mm
ACHSFIXIERUNG
Axis fixation
integrata
AUSGLEICHSWEGEM
Recommended compensation path
± 3.6 mm
AUSGLEICHSKRAFT
Forza di compensazione min/max
9.4 / 70 N
AUSGLEICHSDRUCK
Pressione di compensazione min./max.
1 / 4.1 bar
BETRIEBSDRUCK
Operating pressure
6.200 bar
NENNDREHMOMENT
Coppia nominale
1.400 Nm
STILLSTANDSDREH
Standstill torque
2.700 Nm
GERAEUSCHEMISSI
Emissione acustica
50.000 dB(A)
WERKZEUGAUFNAHM
Tool holder
Collet chuck DA 6 mm and 8 mm
LUFTSPINDEL
Collegamento dell'aria mandrino
G1/4 "
LUFTAUSGLEICH
Collegamento dell'aria compensazione
4 mm
EIGENMASSE
Peso
4.420 kg
UMGEBUNGSTEMPER
Min./max. ambient temperature
5 / 35 °C