??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
MFT-R - Wrzeciono gratujące
Lista materiałowa
SCHUNK-1451627 MFT-R 390
IDNR
Identyfikator
1451627
TYP
Opis
MFT-R 390
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
APLRADIAL
Płyty adaptera, promieniowe (opcjonalnie na zamówienie)
PROFILFOLGEVORR
Profile follower (to be ordered optionally)
LEISTUNG
Moc
390 W
LEERLAUFDREHZAH
Prędkość w trybie jałowym
5600 1/min
NENNDREHZAHL
Nominal speed
2600 1/min
AUSGLEICHSWINX
Maks. kąt kompensacji X
± 1.6 °
AUSGLEICHSWEGX
Maks. kompensacja X
± 7.1 mm
AUSGLEICHSWINY
Maks. kąt kompensacji Y
± 1.6 °
AUSGELCIHSWEGY
Maks. kompensacja Y
± 7.1 mm
ACHSFIXIERUNG
Axis fixation
zintegrowany
AUSGLEICHSWEGEM
Recommended compensation path
± 3.6 mm
AUSGLEICHSKRAFT
Min./maks. siła kompensacji
9.4 / 70 N
AUSGLEICHSDRUCK
Min./maks. ciśnienie kompensacyjne
1 / 4.1 bar
BETRIEBSDRUCK
Operating pressure
6.200 bar
NENNDREHMOMENT
Znamionowy moment obrotowy
1.400 Nm
STILLSTANDSDREH
Standstill torque
2.700 Nm
GERAEUSCHEMISSI
Emisja hałasu
50.000 dB(A)
WERKZEUGAUFNAHM
Tool holder
Collet chuck DA 6 mm and 8 mm
LUFTSPINDEL
Wrzeciono z przyłączem powietrza
G1/4 "
LUFTAUSGLEICH
Złącze kompensacyjne powietrza
4 mm
EIGENMASSE
Ciężar
4.420 kg
UMGEBUNGSTEMPER
Min./max. ambient temperature
5 / 35 °C