6138016
GAMM
3-Manopole
Manopole
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{gamm/3-manopole/manopole/mge.prj},{NB=6138016},{SHA256=DPXYDey73+71g6cbgGME5DsurdnUOMGdgsbaQYJOiH0=},{INAME=6138016},{NAME=6138016},{NNCUSTOM=MGE},{NTCUSTOM=Manopola cilindrica girevole},{NBCUSTOM=6138016},{LINACUSTOM=6138016},{STEPFILE=6138016_MGE23x55.stp},{PNGFILE=MGE},{DWGFILE=MGE},{CODE=6138016},{MOD=MGE/23x55 M8},{A=23},{L=55},{D=M 8},{E=14},{G=4},{WGT=47},{MAT=Duroplasto nero. Perno in acciaio zincato filettato con cava esagonale di bloccaggio.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
MGE - Manopola cilindrica girevole
Bill of material
6138016
CODE
code
6138016
6138016
MOD
Modello
MGE/23x55 M8
MGE/23x55 M8
A
23
23
mm
L
55
55
mm
D
M 8
M 8
E
14
14
mm
G
4
4
mm
WGT
weight
47
47
g
MAT
Materiale
Duroplasto nero. Perno in acciaio zincato filettato con cava esagonale di bloccaggio.