6151005
GAMM
3-Manopole
Manopole
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{gamm/3-manopole/manopole/mgr.prj},{NB=6151005},{SHA256=fWQ1QpumbtVm0BflhIO5p6CqRfP8euf3DzfeM/wd+dY=},{INAME=6151005},{NAME=6151005},{NNCUSTOM=MGR},{NTCUSTOM=Manopola girevole ribaltabile},{NBCUSTOM=6151005},{LINACUSTOM=6151005},{STEPFILE=6151005_MGR23x55.stp},{PNGFILE=MGR},{DWGFILE=MGR},{CODE=6151005},{MOD=MGR/23x55 M5},{A=23},{B=55},{E=16.5},{F=4},{G=6.3},{D=2.5},{M=M 5},{N=8},{D1=7},{S=20},{H=74},{L=71.5},{WGT=68},{MAT=Duroplasto nero. Perno in acciaio e snodo in acciaio cromato.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
MGR - Manopola girevole ribaltabile
Bill of material
6151005
CODE
code
6151005
6151005
MOD
Modello
MGR/23x55 M5
MGR/23x55 M5
A
23
23
mm
B
55
55
mm
E
16.5
16.5
mm
F
4
mm
G
6.3
6.3
mm
D
2.5
mm
M
M 5
M 5
N
8
8
mm
D1
7
7
mm
S
20
20
mm
H
74
74
mm
L
71.5
71.5
mm
WGT
weight
68
68
g
MAT
Materiale
Duroplasto nero. Perno in acciaio e snodo in acciaio cromato.