6160005
GAMM
3-Manopole
Manopole
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{gamm/3-manopole/manopole/mgrx.prj},{NB=6160005},{SHA256=oiH3a8B4xrVpiYDlkc3zbKtKbfzYywvNiJIKPHTChGg=},{INAME=6160005},{NAME=6160005},{NNCUSTOM=MGRX},{NTCUSTOM=Manopola girevole ribaltabile},{NBCUSTOM=6160005},{LINACUSTOM=6160005},{STEPFILE=6160005_MGRX23x55.stp},{PNGFILE=MGRX},{DWGFILE=MGRX},{CODE=6160005},{MOD=MGRX/23x55},{A=23},{H=74},{S=20},{D=7},{N=8},{M=M 5},{D1=2.5},{G=6.3},{F=4},{E=16.5},{B=55},{L=71.5},{WGT=68},{MAT=Duroplasto nero. Perno e snodo in acciaio inox.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
MGRX - Manopola girevole ribaltabile
Bill of material
6160005
CODE
code
6160005
6160005
MOD
Modello
MGRX/23x55
MGRX/23x55
A
23
23
mm
H
74
74
mm
S
20
20
mm
D
7
7
mm
N
8
8
mm
M
M 5
M 5
D1
2.5
mm
G
6.3
6.3
mm
F
4
mm
E
16.5
16.5
mm
B
55
55
mm
L
71.5
71.5
mm
WGT
weight
68
68
g
MAT
Materiale
Duroplasto nero. Perno e snodo in acciaio inox.