MHCAS16
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mhcas.prj},{NB=MHCAS16},{SEAL=},{MATH=Aluminium Alloy},{STH=Clear Anodize},{MATB=High Tensile Brass Alloy},{DDRR=16},{DDRRTOL=+0.034/0},{HH=14},{W=40},{H=27},{D=22.2},{L1=32},{S=29.8},{W1=30},{W2=5},{M=M5},{MM=5},{DD=4.3},{DD1=8},{TT=12},{HH1=7},{A=20},{C=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MHCAS, MHCAS-S, MHCAS-DS - Oil Free Bushing Housing Units - Wide Block Compact Type - Single
BOM
MHCAS16
PN
부품No.
MHCAS16
MHCAS16
SEAL
Seal
씰없음
with Non Contact Seal
with Dust Seal
씰없음
with Non Contact Seal
with Dust Seal
SEALG
TSALG
'', 'no Seal', '-S', 'with Non Contact Seal', '-DS', 'with Dust Seal'
'', 'no Seal', '-S', 'with Non Contact Seal', '-DS', 'with Dust Seal'
MATH
하우징 재질
알루미늄합금
STH
하우징표면처리
백색알루마이트
MATB
부시 재질
고력황동합금계
DDRR
dr
16
16
mm
DDRRTOL
dr 공차
+0.034/0
+0.034/0
mm
HH
h
14
14
mm
W
40
40
mm
H
27
27
mm
D
22.2
22.2
mm
L
42
42
mm
L1
32
32
mm
S
29.8
29.8
mm
W1
30
30
mm
W2
5
5
mm
M
M5
M5
DD
d
4.3
4.3
mm
DD1
d1
8
8
mm
TT
t
12
12
mm
HH1
h1
7
7
mm
A
20
20
mm
C
6
6
mm