MHL-3
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Manually/Mechanically Operated
4-Way Valves
1/8 NPT (F) Input
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/manually_mechanically_operated/4_way_valves/1_8_nptf_input/mhl_asmtab.prj},{NB=MHL-3},{PN=MHL-3},{TP=3-Way Pilot Control},{P=1/8 NPT},{H=1.63},{H1=0.57},{D=1.92},{D1=1.62},{D2=1.25},{A=1.85},{S=0.20},{DWGH=D-105011},{DWGB=D-105016},{AN=59.00000000},{PPATH=mhl_asmtpl.prj},{ASSCFGPRA=mhl_3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
MHL - Easy Glide Ball Handles Valves
Bill of material
MHL-3
PN
Part No.
MHL-3
MHL-3
TP
Type
3-Way Pilot Control
3-Way Pilot Control
P
P Ports
1/8 NPT
H
1.63
인치
H1
0.57
인치
D
1.92
인치
D1
1.62
인치
D2
1.25
인치
A
1.85
1.85
인치
S
S Slot
0.20
인치