피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
中文
English
MHMD021G1C
Panasonic Industry Co., Ltd. , Motors for FA & Industrial Application
AC Servo-Motor MINAS series
Catalog un-publication products / Discontinued products
MINAS-A5IIE series Discontinued: End/6/2023
Servo-Motor (Without gear)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{matsushita/ac_servo_motor/cat_unpublication/minas_a5_2e/sm_without_gear/ac_a5_wg_mhmd_asmtab.prj},{NB=MHMD021G1C},{R=0.2 k},{E=G},{B=No},{EOS=Straight},{OS=Yes},{MS=IP65 motor},{PS=100},{PPATH=mhmd/ac_a5_wg_mhmd_acmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Panasonic Industry Co., Ltd. , Motors for FA & Industrial Application
Description
MHMD
Bill of material
MHMD021G1C
R
Rated output W
0.2 k
0.2 k
E
Encoder
20bit Incremental
17bit Absolute Encoder
20bit Incremental
17bit Absolute Encoder
B
Brake
No
Yes
No
Yes
EOS
End of shaft
Straight
D cut
With key and end of tap
Straight
D cut
With key and end of tap
OS
Oil seal
Yes
No
Yes
No
PS
Power supply V
100
200
100
200
CNSORDERNO
Order code
MHMD021G1C
MHMD021G1C