카탈로그: Hönger
생성됨: 27.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Hönger
NDN 05-10.05(0)
Hönger
Micro roller tables
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{honger/micro_roller_tables/ndn_asmtab.prj},{NB=NDN 05-10.05(0)},{CNS=05},{VERS=1},{HA=},{OF=},{POS=0.0},{A=4},{B=7},{L=10},{HX=0},{MX=1.600},{PPATH=parts/ndn/ndn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Hönger
Description
Micro-Slide NDN
Bill of material
NDN 05-10.05(0)
CNSORDERNO
Model code
NDN 05-10.05
NDN 05-10.05
HA
Height-matched
Without (Standard)
With
Without (Standard)
With
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
A
Height
4
4
mm
B
Width
7
7
mm
L
Length
10
15
20
25
10
15
20
25
mm
HUB
5
5
mm
B1
4
4
mm
A1
2.1
mm
A2
3.7
mm
F
2.5
mm
G
1 x 5
mm
H
-
mm
M
Thread
M1.6
J
1.50
mm
CDYN
C dyn
23
N
MD
Md
3.0
Ncm
ML
1.5
Ncm
MR
1.5
Ncm
GEW
Weight
2
g